text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 封板膜

E-mail

Axygen微孔板封板膜适合从PCR和实时荧光定量PCR到储存的多种应用。它们可在较宽的温度范围内使用,适合几乎所有应用。


透气
  • 能够有效进行气体交换,满足细胞和细菌培养需要,同时减少污染
  • 可密封聚丙烯和聚苯乙烯培养微孔板、96孔微孔板、384孔微孔板以及其他分析微孔板

超高透明度,压力敏感
  • 可密封96孔和384孔PCR微孔板
  • 封板膜具有极佳的清晰度,可在实时荧光定量PCR过程中进行光学分析。
  • 压力敏感型粘合剂;没有会干扰光学分析的粘性残留

铝质
  • 均匀涂覆的粘合剂可紧密密封多孔微孔板,适用于多种温度条件和试剂。
  • 结合使用Axygen密封盖时,可在热循环过程中进行密封
  • 适用于对光线敏感的样本

  • CyclerSeal
      li>在运输或储存过程中对整块板进行紧密密封,保护样本安全
    • 结合使用Axygen密封盖时,可降低PCR应用中的孔间污染和串扰

    AxySeal
    • 聚酯膜和均匀涂覆的丙烯酸粘合剂可降低高敏感性ELISA实验的边缘效应
    • 适用于组织培养微孔板、短期储存和孵育、运输以及生物危害性溶液的防溢


    Products

    Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Unit Size
    BF-400 Axygen® 透气封板膜,适用于组织培养、深孔板、96孔微孔板,非灭菌   100 / Pk     1000 / Cs     Axygen®   per case
    BF-400-S Axygen® Breathable Sealing Film for Tissue Culture, Deep Well, 96-well Microplates, Sterile   50 / Pk     500 / Cs     Axygen®   per case
    PCR-AS-200 Axygen® PCR 35 µm Aluminum Sealing Film For General Sealing Purposes, Nonsterile   100 / Pk     500 / Cs     Axygen®   per case
    PCR-AS-600 Axygen® PCR 50 µm Aluminum Sealing Film For General Sealing Purposes, Nonsterile   100 / Pk     500 / Cs     Axygen®   per case
    PCR-SP Axygen® 80 µm AxySeal封板膜,适用于组织培养、短期储存和运输,非灭菌 per case
    PCR-SP-S Axygen® 80 µm AxySeal封板膜,适用于组织培养、短期储存和运输,无菌 per case
    PCR-TS Axygen® 60 µm CyclerSeal封板膜,适合储存和PCR应用,非灭菌 per case
    UC-500 Axygen® 70 µm超高透明度压力敏感封板膜,适用于实时荧光定量PCR,非灭菌 per case