Axygen® 20 µL超微量移液器吸头,不带滤芯,透明,大包装,1000个吸头/包,20包/箱
Product NumberT-400
Axygen® 通用吸头适用于多种单通道和多通道移液器,可与大多数常见品牌的移液器兼容。这种聚丙烯吸头无热原且不含RNase/DNase。提供Maxymum Recovery、斜尖、Eppendorf型、非灭菌、灭菌、不带滤芯以及其他规格,满足特殊应用需求。柔性壁和内部密封圈可确保紧密配合,只需较小的力即可装载和推出。
- 不含RNase/DNase
- 无热原
- Maxymum Recovery技术可实现超低滞留
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | T-400 |
| 数量/包 | 1000 /包 |
| 数量/箱 | 20000 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 包装规格 | 1,000支吸头/包,20包/箱 |
| 容量 | 20 µL |
| 容积范围 | 0.5 - 20 µL |
| 无菌 | 否 |
| 颜色 | 透明 |
Specifications Documents