Axygen® 15 mL聚丙烯 (PP) 离心管,锥形底,带螺旋盖,大包装,无菌,25/包,500/箱
产品编号SCT-15ML-25-S
- 黑色印制刻度和大块白色标记区
- 最大RCF为12,000xg
- 无菌,经认证无热原且不含DNase/RNase
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | SCT-15ML-25-S |
| 数量/包 | 25 /包 |
| 数量/箱 | 500 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 容量 | 15 mL |
| 管子式样 | 离心机 |
| 管子形状 | 筒形 |
| 底部式样 | 锥形 |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
| 最高RCF | 12000 xg |
| 刻度 | 是 |
| Graduation Interval | 0.5 mL |
| Color | Clear |
| Cap Style | Screw cap |
| Cap Material | High density polyethylene |
| Sterile | Yes |
| Self Standing | No |
| Feature | Disposable |
| Rack | No |
| Graduation Range | 1.5 - 14.5 mL |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 28125009
- 质量证书 – 批号 28025006
- 质量证书 – 批号 26625007
- 质量证书 – 批号 26525053
- 质量证书 – 批号 16325010
- 质量证书 – 批号 16025090
- 质量证书 – 批号 14725015
- 质量证书 – 批号 14525014
- 质量证书 – 批号 11225015
- 质量证书 – 批号 01525381
- 质量证书 – 批号 33024028
- 质量证书 – 批号 32424048
- 质量证书 – 批号 32024013
- 质量证书 – 批号 29524067
- 质量证书 – 批号 26124017
- 质量证书 – 批号 25524007
- 质量证书 – 批号 21124039
- 质量证书 – 批号 09224062
- 质量证书 – 批号 08624043
- 质量证书 – 批号 35123028
- 质量证书 – 批号 35023008
- 质量证书 – 批号 35023007
- 质量证书 – 批号 33223023
- 质量证书 – 批号 26523013
- 质量证书 – 批号 25723031
- 质量证书 – 批号 25723029
- 质量证书 – 批号 17023013
- 质量证书 – 批号 14823012
- 质量证书 – 批号 07223019
- 质量证书 – 批号 14622048