
Falcon® 384孔Optilux黑色/透明平底微量检测微孔板,经TC处理,带盖,无菌,5/包,50/箱
产品编号353962

Falcon® 384孔Optilux黑色微量检测板的孔总容量为120µl。经TC处理聚苯乙烯,透明平底,带盖,5/袋,50/箱
- 适用于高通量系统
- Falcon 384孔微孔板可与自动化系统兼容,且符合ANSI/SBS标准微孔板的外形尺寸要求
- 培养基工作体积为15-110 µL
- 保质期:无限期。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 353962 |
数量/包 | 5 /包 |
数量/箱 | 50 /箱 |
品牌 | Falcon® |
平板规格 | 384孔 |
平板颜色 | 纯黑 |
孔底 | 扁平 |
孔容积 | 130 µL |
细胞生长面积 | 10 mm² |
建议工作容积 | 15-100 µL |
表面处理 | 经TC处理 |
无菌 | 是 |
含盖 | 是 |
Storage | Ambient storage conditions |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 E231037D
- 质量证书 – 批号 E22063FV
- 质量证书 – 批号 E22043N8
- 质量证书 – 批号 E210349Y
- 质量证书 – 批号 E210237G
- 质量证书 – 批号 E2101363
- 质量证书 – 批号 E20073S9
- 质量证书 – 批号 E200139B
- 质量证书 – 批号 E19103HF
- 质量证书 – 批号 E19093U8
- 质量证书 – 批号 E190739X
- 质量证书 – 批号 E190634V
- 质量证书 – 批号 E19033PG
- 质量证书 – 批号 E180836A
- 质量证书 – 批号 E18053J7
- 质量证书 – 批号 E1804378
- 质量证书 – 批号 E18023EY
- 质量证书 – 批号 E171135W
- 质量证书 – 批号 E171035F
- 质量证书 – 批号 E170839S
- 质量证书 – 批号 E170733L
- 质量证书 – 批号 E17043AC
- 质量证书 – 批号 E17013NX
- 质量证书 – 批号 E16113C8
- 质量证书 – 批号 E16103PB
- 质量证书 – 批号 E16083S6
- 质量证书 – 批号 E16043BC
- 质量证书 – 批号 E15113AC
- 质量证书 – 批号 E15063DE
- 质量证书 – 批号 E150636L