Corning® 96-well Microplate Aluminum Sealing Tape, Nonsterile
产品编号6570
- Easy application and removal for short- and long-term storage
- Provide tight seal to minimize evaporation and condensation and enables oil-free operation when used with thermal cyclers with heated lids
- Suitable for use between -80°C and 150°C, is not transparent, and is pierceable
- DMSO-resistant
- Nonsterile
- DNase- and RNase-free
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 6570 |
| Qty./Pk | 100 / Pk |
| Qty./Cs | 100 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Plate Format | Sealing tape |
| Sterile | No |
| Surface Treatment | Not Treated |
| Product Material | Aluminum |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 35423751
- 质量证书 – 批号 34823735
- 质量证书 – 批号 31923698
- 质量证书 – 批号 27223633
- 质量证书 – 批号 22723558
- 质量证书 – 批号 22723557
- 质量证书 – 批号 22323556
- 质量证书 – 批号 20123530
- 质量证书 – 批号 20123525
- 质量证书 – 批号 19523518
- 质量证书 – 批号 07423376
- 质量证书 – 批号 07423375
- 质量证书 – 批号 05523349
- 质量证书 – 批号 05523291
- 质量证书 – 批号 27822120
- 质量证书 – 批号 27722103
- 质量证书 – 批号 24922053
- 质量证书 – 批号 24522052
- 质量证书 – 批号 22922031
- 质量证书 – 批号 13022824
- 质量证书 – 批号 11022792
- 质量证书 – 批号 07622694
- 质量证书 – 批号 07522693
- 质量证书 – 批号 04622679
- 质量证书 – 批号 34221530
- 质量证书 – 批号 30821462
- 质量证书 – 批号 30721461
- 质量证书 – 批号 27721383
- 质量证书 – 批号 22521289
- 质量证书 – 批号 21421251