text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat® セルエンバイロメントとCorning BioCoat マトリゲル インベージョンチャンバー、PETメンブレン

E-mail

Corning BioCoat セルカルチャーインサートは、細胞接着、増殖、浸潤、遊走、および / または分化など、容器表面がタンパク質でコートされている必要があるアプリケーション用に、細胞外基質タンパク質でプレコートした製品です。

コーティングには、Corning マドリゲル基底膜マトリックス、フィブロネクチン、コラーゲンがあります。

Choose your specification

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Unit Size
354480 Corning® BioCoat® マトリゲル インベージョン チャンバー 24ウェル 8 μm   12 / パック     24 / ケース     Corning®   per case
354481 Corning® BioCoat® Matrigel® Invasion Chamber with 8.0 µm PET Membrane in four 6-well Plates, 6/Pack, 24/Case per case
354483 Corning® BioCoat® Growth Factor Reduced Matrigel Invasion Chamber with 8.0 µm PET Membrane in two 24 W Plates, 12/Pk, 24/Cs per case