
Corning® Gosselin™ 培养皿,100 x 15 mm,1个透气孔,无菌,双层外包装袋,33/袋,825/箱
产品编号BP91B-101


- Diam. 90 mm
- Crystal Polystyrene (PS)
- Optimal flatness
- Easy opening sleeves
- 1 vent
- Aseptic

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | BP91B-101 |
数量/包 | 33 /包 |
数量/箱 | 825 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 922552
- 质量证书 – 批号 922304
- 质量证书 – 批号 922303
- 质量证书 – 批号 922302
- 质量证书 – 批号 917647
- 质量证书 – 批号 916997
- 质量证书 – 批号 916996
- 质量证书 – 批号 912140
- 质量证书 – 批号 912139
- 质量证书 – 批号 907589
- 质量证书 – 批号 907588
- 质量证书 – 批号 897321
- 质量证书 – 批号 895963
- 质量证书 – 批号 895962
- 质量证书 – 批号 895961
- 质量证书 – 批号 886663
- 质量证书 – 批号 886662
- 质量证书 – 批号 886661
- 质量证书 – 批号 882421
- 质量证书 – 批号 881668
- 质量证书 – 批号 881667
- 质量证书 – 批号 881666
- 质量证书 – 批号 879184
- 质量证书 – 批号 878258
- 质量证书 – 批号 875638
- 质量证书 – 批号 875637
- 质量证书 – 批号 867911
- 质量证书 – 批号 866400
- 质量证书 – 批号 866399
- 质量证书 – 批号 862769