50 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,独立塑料包装,无菌,25/袋,100/箱
产品编号4501


采用香蕉皮塑料包装,便于打开,实现无菌去除,并能消除佩戴乳胶手套时产生的静电吸附。通过透明塑料包装可看清整支聚苯乙烯移液管,便于立即识别尺寸。此外,其采用节省空间的包装方式,可降低储存要求并减少浪费,且单一材料便于回收。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 4501 |
数量/包 | 25 /包 |
数量/箱 | 100 /箱 |
品牌 | Corning® |
容量 | 50 mL |
移液器式样 | 血清 |
吸头形状 | 圆形 |
特性 | 一次性 |
刻度间隔 | 0.5 mL |
反向刻度 | 10 mL |
彩色编码联排管 | 紫色 |
无菌 | 是 |
包装 | 单独包装,透明塑料 |
长度 | 370 mm (近似值) |
应用 | 诊断 |
Product Material | 聚苯乙烯 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 16025072
- 质量证书 – 批号 13525058
- 质量证书 – 批号 12825056
- 质量证书 – 批号 12025044
- 质量证书 – 批号 08625053
- 质量证书 – 批号 03625032
- 质量证书 – 批号 35524025
- 质量证书 – 批号 30224001
- 质量证书 – 批号 26524011
- 质量证书 – 批号 26324046
- 质量证书 – 批号 26024040
- 质量证书 – 批号 18224007
- 质量证书 – 批号 17724038
- 质量证书 – 批号 17524023
- 质量证书 – 批号 17224001
- 质量证书 – 批号 16924045
- 质量证书 – 批号 13324002
- 质量证书 – 批号 07824013
- 质量证书 – 批号 07424040
- 质量证书 – 批号 03124021
- 质量证书 – 批号 35623014
- 质量证书 – 批号 28423028
- 质量证书 – 批号 27223005
- 质量证书 – 批号 26923048
- 质量证书 – 批号 22323037
- 质量证书 – 批号 22223001
- 质量证书 – 批号 20723037
- 质量证书 – 批号 13623003
- 质量证书 – 批号 00923044
- 质量证书 – 批号 00623019