text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® 细胞培养小室,适用于6孔板,0.4 µm半透明高密度PET膜,无菌,1/包,48/箱

产品编号353493

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。
电子邮件


应用

  • 小分子的转运、扩散和分泌,进出或穿过细胞单层
  • 屏障功能 (跨膜电阻值 (TEER) 测量)
  • 生物药效率

特性

  • 建议的孔中培养基体积为 2.7-3.2 mL 建议的小室中培养基体积为 1.5-2.5 mL



One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


详情
产品编号   353493
数量/包   1 /包  
数量/箱   48 /箱  
品牌   Falcon®  
平板规格   6孔  
细胞生长面积   4.2 cm²  
表面处理   经TC处理  
无菌   是  
膜材料   聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET)  
膜孔径   0.4 µm  
标称孔密度   1 x 10⁸ pores per cm²  
膜直径   23.1 mm  
储存   Room temperature Room temperature  
产品规格文件
Compatible Accessories
Corning® Vacuum Aspirator
Falcon® 6-well Deep Well TC-treated Polystyrene Plate, 1/Pack, 4/Case
Falcon® 96孔黑色平底微孔板,经TC处理,带盖,无菌,8/包,32/箱