Axygen® 单孔试剂储液槽,8道底槽,高型,独立包装,无菌
产品编号RES-SW8-HP-SI
康宁提供全套Axygen单孔和多孔试剂储液槽,有多种规格可供选择,支持自动化和手动操作。所有储液槽均符合ANSI/SLAS标准微孔板的外形尺寸要求,可与大多数自动化工作站兼容。试剂储液槽由聚丙烯制成,具有优异的耐化学腐蚀性。
- 经久耐用且经济高效
- 提供不同规格,适合多种应用
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | RES-SW8-HP-SI |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 25 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 无菌 | 是 |
| 容量 | 290 mL |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 23726041
- 质量证书 – 批号 20326005
- 质量证书 – 批号 19426136
- 质量证书 – 批号 18126012
- 质量证书 – 批号 11726098
- 质量证书 – 批号 07526098
- 质量证书 – 批号 05026022
- 质量证书 – 批号 32325031
- 质量证书 – 批号 30025032
- 质量证书 – 批号 26525038
- 质量证书 – 批号 23925013
- 质量证书 – 批号 19525130
- 质量证书 – 批号 16725107
- 质量证书 – 批号 13925042
- 质量证书 – 批号 12025033
- 质量证书 – 批号 04125163
- 质量证书 – 批号 01525107
- 质量证书 – 批号 31624079
- 质量证书 – 批号 29524100
- 质量证书 – 批号 32721043
- 质量证书 – 批号 32721042
- 质量证书 – 批号 28321025
- 质量证书 – 批号 27921028
- 质量证书 – 批号 27921027
- 质量证书 – 批号 27821053
- 质量证书 – 批号 27821051
- 质量证书 – 批号 25521059
- 质量证书 – 批号 23921050
- 质量证书 – 批号 23421025
- 质量证书 – 批号 23221055