Axygen® Single Well Reagent Reservoir with 96-Bottom Troughs, High Profile, Sterile
产品编号RES-SW96-HP-SI-M
This is the suggested replacement for RES-SW96-HP-SI.
The Axygen brand offers a complete line of single well and multiple well reagent reservoirs which are available in numerous formats for automated and manual applications. All reservoirs are designed to comply with ANSI/SLAS 1-2004: Microplates - Footprint Dimensions and are compatible with most automation systems. Manufactured with virgin polypropylene for excellent chemical resistance.
- Diamond Shaped Well Series: 96 or 384 well collection pools at the bottom surface help minimize dead volume
- RNase-/DNase-free
- Nonpyrogenic
- Sterile
已添加至购物车
现货
详情
| 产品编号 | RES-SW96-HP-SI-M |
| Qty./Pk | 1 / Pk |
| Qty./Cs | 25 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Sterile | Yes |
| Capacity | 240 mL |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 26826030
- 质量证书 – 批号 26726023
- 质量证书 – 批号 26626030
- 质量证书 – 批号 26526032
- 质量证书 – 批号 26426098
- 质量证书 – 批号 26126042
- 质量证书 – 批号 26126041
- 质量证书 – 批号 26026037
- 质量证书 – 批号 25826039
- 质量证书 – 批号 25726112
- 质量证书 – 批号 25426059
- 质量证书 – 批号 25426058
- 质量证书 – 批号 25326031
- 质量证书 – 批号 25226037
- 质量证书 – 批号 25126032
- 质量证书 – 批号 25026116
- 质量证书 – 批号 24726053
- 质量证书 – 批号 24626033
- 质量证书 – 批号 24526037
- 质量证书 – 批号 23826029
- 质量证书 – 批号 23726032
- 质量证书 – 批号 23626089
- 质量证书 – 批号 23326038
- 质量证书 – 批号 23226037
- 质量证书 – 批号 23126039
- 质量证书 – 批号 22626043
- 质量证书 – 批号 22526031
- 质量证书 – 批号 22426034
- 质量证书 – 批号 22326030
- 质量证书 – 批号 22226089