text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 96-well tips, 200µL, Clear, Non-filtered, Sterile, SLAS Rack

Product NumberRRP-200-C-R-S

E-mail
Axygen®オートメーションチップ(PerkinElmer® Janus®/MultiProbe用)、200 µL、透明、フィルター無し、滅菌済み Axygen®はPerkinElmer® オートメーションシステム用のチップの幅広いラインナップを取り揃えております。これらのチップは、安定した性能と品質を保証するために、厳密な管理下で細かな仕様に従って製造され、オートメーションで組み立てられています。チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。未滅菌、滅菌済み、フィルター無し、フィルター付きがあります。透明および伝導性黒色ポリプロピレン製チップは、PerkinElmer® Janus®/MultiProbe Variospan-1、4、8ヘッド用に設計され、96-ウェルフォーマットでご提供しています。


  • 200 µL透明チップ
  • 96チップフォーマット
  • 透明ポリプロピレン製
  • RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 滅菌済み
  • 互換性:PerkinElmer® Janus®/MultiProbe Variospan-1、4、8ヘッド

  • Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

    詳細はこちら。

    One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


    Out of Stock

    Details
    Product Number   RRP-200-C-R-S
    Qty./Pk   960 / Pk  
    Qty./Cs   4800 / Cs  
    Brand   Axygen®  
    Series   RR  
    Tip Feature   Standard  
    Tip Shape   Round  
    Tip   Standard  
    Compatibility   Revvity (formerly PerkinElmer)   
    Use With Model   Revvity (formerly PerkinElmer)   
    Packaging   SBS Rack  
    Packaging Configuration   Single Rack  
    Packaging Format   10 Racks/Pk, 5 Packs/Cs  
    Tip Format   96 Tips/Rack  
    Pcs./Cs   50 Racks/Case  
    Maximum Volume/Well   200 µL  
    Filter   No  
    Sterile   Yes  
    Autoclavable   No  
    Color   Clear  
    Specifications Documents