Axygen® PCR 35 µm Aluminum Sealing Film For General Sealing Purposes, Nonsterile
产品编号PCR-AS-200
This is the suggested replacement for 6524.
Axygen® microplate sealing films are designed for applications ranging from PCR and Real-Time PCR to ELISA and cell culture. Axygen’s sealing films are the easiest and most cost-effective method for sealing plates. They can be used in wide temperature ranges, making them suitable for many applications.
- Provides exceptional seal on multiple well plates with a wide range of reagents and temperatures
- Ideal for light-sensitive samples
- Uniformly applied adhesive provides optimum well sealing
已添加至购物车
库存少于 10
详情
| 产品编号 | PCR-AS-200 |
| Qty./Pk | 100 / Pk |
| Qty./Cs | 500 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Plate Format | Sealing films |
| Sterile | No |
| Thickness | 35 µm |
| Packaging Format | 100 Films/Pk, 5 Packs/Cs |
| Product Material | Aluminum |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 00923290
- 质量证书 – 批号 27622118
- 质量证书 – 批号 27322111
- 质量证书 – 批号 15822905
- 质量证书 – 批号 15422899
- 质量证书 – 批号 15322890
- 质量证书 – 批号 13922863
- 质量证书 – 批号 13622861
- 质量证书 – 批号 04522668
- 质量证书 – 批号 33621528
- 质量证书 – 批号 30121458
- 质量证书 – 批号 27921387
- 质量证书 – 批号 22321278
- 质量证书 – 批号 20321211
- 质量证书 – 批号 17421135
- 质量证书 – 批号 17321134
- 质量证书 – 批号 14621051
- 质量证书 – 批号 13421997
- 质量证书 – 批号 11521891
- 质量证书 – 批号 07321882
- 质量证书 – 批号 07221838
- 质量证书 – 批号 00421710
- 质量证书 – 批号 33720662
- 质量证书 – 批号 29720606
- 质量证书 – 批号 26820544
- 质量证书 – 批号 19120382
- 质量证书 – 批号 13720279
- 质量证书 – 批号 11420214
- 质量证书 – 批号 08620166
- 质量证书 – 批号 02720034