Axygen® 0.2 mL Polypropylene PCR Tube Strips and Domed Cap Strips, 8 Tubes/Strip, 8 Domed Caps/Strip, Clear, Nonsterile
产品编号PCR-0208-CP-C
Axygen® 0.2 mL thin-wall 8 strip PCR tubes, available in an assortment of colors are designed to fit a wide variety of thermal cyclers. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer, even insertion cap ensures a tight fit to prevent evaporation.
- RNase-/DNase-free
- Nonpyrogenic
- Nonsterile
- Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | PCR-0208-CP-C |
| Qty./Pk | 125 / Pk |
| Qty./Cs | 1250 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Sterile | No |
| Capacity | 0.2 mL |
| Bottom Style | Conical |
| Cap Material | Polypropylene |
| Color | Clear |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 22426812
- 质量证书 – 批号 21026024
- 质量证书 – 批号 20826084
- 质量证书 – 批号 20726812
- 质量证书 – 批号 19126069
- 质量证书 – 批号 17526037
- 质量证书 – 批号 17326111
- 质量证书 – 批号 17026010
- 质量证书 – 批号 16926046
- 质量证书 – 批号 16826011
- 质量证书 – 批号 16626091
- 质量证书 – 批号 16326019
- 质量证书 – 批号 13826061
- 质量证书 – 批号 13126066
- 质量证书 – 批号 12426095
- 质量证书 – 批号 12426079
- 质量证书 – 批号 12426078
- 质量证书 – 批号 09226990
- 质量证书 – 批号 08626029
- 质量证书 – 批号 08526990
- 质量证书 – 批号 08526038
- 质量证书 – 批号 08426046
- 质量证书 – 批号 08226089
- 质量证书 – 批号 01526812
- 质量证书 – 批号 34225812
- 质量证书 – 批号 33625002
- 质量证书 – 批号 33625001
- 质量证书 – 批号 32925812
- 质量证书 – 批号 28825990
- 质量证书 – 批号 25925990