Axygen® 0.2 mL薄壁PCR管和平盖,透明,非灭菌
产品编号PCR-02-C
Axygen® 0.2 mL聚丙烯薄壁PCR管和平盖适用于标准96孔模块,有多种颜色可选。一致的超薄管壁有助于实现精确的热传递,均匀的插入式盖可确保紧密配合,防止蒸发。
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | PCR-02-C |
| 数量/包 | 1000 /包 |
| 数量/箱 | 10000 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 无菌 | 否 |
| 容量 | 0.2 mL |
| 底部式样 | 锥形 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 颜色 | 透明 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 30926033
- 质量证书 – 批号 30826037
- 质量证书 – 批号 30726043
- 质量证书 – 批号 29426959
- 质量证书 – 批号 29026959
- 质量证书 – 批号 28626959
- 质量证书 – 批号 28026030
- 质量证书 – 批号 27926019
- 质量证书 – 批号 27826077
- 质量证书 – 批号 25826054
- 质量证书 – 批号 25726129
- 质量证书 – 批号 25426073
- 质量证书 – 批号 25326044
- 质量证书 – 批号 25226050
- 质量证书 – 批号 25126048
- 质量证书 – 批号 23226959
- 质量证书 – 批号 23226049
- 质量证书 – 批号 23026065
- 质量证书 – 批号 23026055
- 质量证书 – 批号 22526044
- 质量证书 – 批号 22426959
- 质量证书 – 批号 22326040
- 质量证书 – 批号 22026959
- 质量证书 – 批号 21826028
- 质量证书 – 批号 21726959
- 质量证书 – 批号 21626031
- 质量证书 – 批号 20626959
- 质量证书 – 批号 19926959
- 质量证书 – 批号 19626040
- 质量证书 – 批号 19526046