Corning® Thermowell® GOLD 0.2 mL Polypropylene PCR Tubes, 8-well Strips, Clear
产品编号3741
- Tube strips consist of eight 0.2 mL tubes connected together
- Cap strips are sold separately
- Made of thin wall polypropylene and designed for precise fit in heat blocks for optimum heat transfer
- DNase- and RNase-free
- Autoclavable at 121°C
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3741 |
| 数量/包 | 125 /包 |
| 数量/箱 | 1250 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 无菌 | 否 |
| 容量 | 0.2 mL |
| 底部式样 | 锥形 |
| 盖式样 | 无盖 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 01226060
- 质量证书 – 批号 31425062
- 质量证书 – 批号 22425028
- 质量证书 – 批号 25124016
- 质量证书 – 批号 22024019
- 质量证书 – 批号 20824010
- 质量证书 – 批号 12123003
- 质量证书 – 批号 02923007
- 质量证书 – 批号 31222025
- 质量证书 – 批号 31222024
- 质量证书 – 批号 19220024
- 质量证书 – 批号 30219007
- 质量证书 – 批号 30119013
- 质量证书 – 批号 29819025
- 质量证书 – 批号 29519012
- 质量证书 – 批号 24719067
- 质量证书 – 批号 24619009
- 质量证书 – 批号 24519011
- 质量证书 – 批号 10519038
- 质量证书 – 批号 10519035
- 质量证书 – 批号 00919082
- 质量证书 – 批号 27418039
- 质量证书 – 批号 22518021
- 质量证书 – 批号 10217002
- 质量证书 – 批号 10017001
- 质量证书 – 批号 30516384
- 质量证书 – 批号 04716384
- 质量证书 – 批号 27414264
- 质量证书 – 批号 27314264
- 质量证书 – 批号 26314384