Corning® Thermowell® GOLD 0.2 mL Polypropylene PCR Tubes with Domed Cap, Clear
Product Number3747
• 0.2 mL PCR用個別チューブ(透明)は薄いポリプロピレン製です。ヒートブロックにぴったりフィットするようにデザインされているので,熱が効率的に伝導されます。
• 熱効率の良いドームキャップ。
• 非滅菌,RNase/DNaseフリー
• 121℃でオートクレーブ可能です。10,000 x gまでの遠心に耐えられます。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3747 |
| パック入数 | 500 / パック |
| ケース入数 | 1000 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 滅菌 | No |
| 容量 | 0.2 mL |
| 底の形状 | コニカル |
| キャップスタイル | ドーム |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| キャップカラー | クリア |
| カラー | クリア |
Specifications Documents