Corning® Thermowell® GOLD 0.5 mL聚丙烯PCR管,带平盖,混色
产品编号3749
- 这种0.5 mL PCR管 (混色) 为薄壁聚丙烯管,可与加热模块精确配合,优化热传递性能
- 带平盖,便于刺穿和标记
- 非灭菌且经认证不含DNase和RNase
- 可在121℃下进行高压蒸汽灭菌,承受10,000 x g的离心力
- 混色,包含蓝色、绿色、紫色、橙色、红色和黄色
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3749 |
| 数量/包 | 500 /包 |
| 数量/箱 | 1000 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 无菌 | 否 |
| 容量 | 0.5 mL |
| 底部式样 | 锥形 |
| 盖式样 | 平顶 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 盖颜色 | 混色 |
| 颜色 | 混色 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 19925014
- 质量证书 – 批号 31624012
- 质量证书 – 批号 28824026
- 质量证书 – 批号 19224057
- 质量证书 – 批号 25623026
- 质量证书 – 批号 23823013
- 质量证书 – 批号 19923027
- 质量证书 – 批号 17423001
- 质量证书 – 批号 34822043
- 质量证书 – 批号 27522038
- 质量证书 – 批号 23522035
- 质量证书 – 批号 15222094
- 质量证书 – 批号 12922001
- 质量证书 – 批号 06218008
- 质量证书 – 批号 06118007
- 质量证书 – 批号 05518006
- 质量证书 – 批号 04918005
- 质量证书 – 批号 04818004
- 质量证书 – 批号 04718003
- 质量证书 – 批号 04618002
- 质量证书 – 批号 04518001
- 质量证书 – 批号 31113426
- 质量证书 – 批号 09811024
- 质量证书 – 批号 07611021
- 质量证书 – 批号 12410028
- 质量证书 – 批号 09909011
- 质量证书 – 批号 Generic
- 质量证书 – 批号 32006023
- 质量证书 – 批号 29707018
- 质量证书 – 批号 23105003