Corning® 0.5 mL聚丙烯PCR管,带栓接式平盖
产品编号6530
- 薄壁聚丙烯管,可与加热模块精确配合,优化热传递性能
- 非灭菌且不含DNase和RNase
- 可在121℃下进行高压蒸汽灭菌,承受10,000 x g的离心力
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 6530 |
| 数量/包 | 250 /包 |
| 数量/箱 | 1000 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 无菌 | 否 |
| 容量 | 0.5 mL |
| 底部式样 | 锥形 |
| 盖式样 | 平顶 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 盖颜色 | 透明 |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 01730601
- 质量证书 – 批号 24526043
- 质量证书 – 批号 04126037
- 质量证书 – 批号 28325028
- 质量证书 – 批号 22325032
- 质量证书 – 批号 13625040
- 质量证书 – 批号 14824045
- 质量证书 – 批号 25523040
- 质量证书 – 批号 23723027
- 质量证书 – 批号 18623004
- 质量证书 – 批号 16923017
- 质量证书 – 批号 27422065
- 质量证书 – 批号 18522014
- 质量证书 – 批号 10222026
- 质量证书 – 批号 10222025
- 质量证书 – 批号 10222024
- 质量证书 – 批号 10222023
- 质量证书 – 批号 03420000
- 质量证书 – 批号 26217003
- 质量证书 – 批号 25917002
- 质量证书 – 批号 25517001
- 质量证书 – 批号 28416426
- 质量证书 – 批号 25616426
- 质量证书 – 批号 07416426
- 质量证书 – 批号 19914426
- 质量证书 – 批号 03814426
- 质量证书 – 批号 36413426
- 质量证书 – 批号 31213426
- 质量证书 – 批号 21413426
- 质量证书 – 批号 18913426