Corning® 0.2 mL Polypropylene PCR Tubes with Attached Dome Cap
产品编号6531

- Made of thin wall polypropylene and designed for precise fit in heat blocks to optimize heat transfer
- Nonsterile and DNase- and RNase-free
- Autoclavable at 121°C and will withstand centrifugation to 10,000 x g

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
缺货
详情
产品编号 | 6531 |
Qty./Pk | 96 / Pk |
Qty./Cs | 960 / Cs |
Brand | Corning® |
Sterile | No |
Capacity | 0.2 mL |
Bottom Style | Conical |
Cap Style | Dome |
Cap Material | Polypropylene |
Cap Color | Clear |
Color | Clear |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 01730601
- 质量证书 – 批号 28124023
- 质量证书 – 批号 23224003
- 质量证书 – 批号 03124043
- 质量证书 – 批号 03124029
- 质量证书 – 批号 00724021
- 质量证书 – 批号 27419030
- 质量证书 – 批号 00919075
- 质量证书 – 批号 18518004
- 质量证书 – 批号 18318003
- 质量证书 – 批号 18018002
- 质量证书 – 批号 06518001
- 质量证书 – 批号 26517001
- 质量证书 – 批号 05817110
- 质量证书 – 批号 02815437
- 质量证书 – 批号 33314437
- 质量证书 – 批号 15514437
- 质量证书 – 批号 05814437
- 质量证书 – 批号 26313437
- 质量证书 – 批号 21413437
- 质量证书 – 批号 20113437
- 质量证书 – 批号 33912437
- 质量证书 – 批号 28312437
- 质量证书 – 批号 27712437
- 质量证书 – 批号 19912437
- 质量证书 – 批号 07912003
- 质量证书 – 批号 03712001
- 质量证书 – 批号 03312005
- 质量证书 – 批号 25011203
- 质量证书 – 批号 23011003