Corning® 0.2 mL聚丙烯PCR管,带栓接式平盖
产品编号6571
- 薄壁聚丙烯管,可与加热模块精确配合,优化热传递性能
- 非灭菌且经认证不含DNase和RNase
- 可在121℃下进行高压蒸汽灭菌,承受10,000 x g的离心力
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 6571 |
| 数量/包 | 96 /包 |
| 数量/箱 | 960 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 无菌 | 否 |
| 容量 | 0.2 mL |
| 底部式样 | 锥形 |
| 盖式样 | 平顶 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 盖颜色 | 透明 |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 15325012
- 质量证书 – 批号 15025011
- 质量证书 – 批号 14925015
- 质量证书 – 批号 30824013
- 质量证书 – 批号 30724037
- 质量证书 – 批号 29724015
- 质量证书 – 批号 25724035
- 质量证书 – 批号 15524026
- 质量证书 – 批号 05224014
- 质量证书 – 批号 22823034
- 质量证书 – 批号 21323040
- 质量证书 – 批号 17823002
- 质量证书 – 批号 06522016
- 质量证书 – 批号 04422042
- 质量证书 – 批号 04022033
- 质量证书 – 批号 27621017
- 质量证书 – 批号 27121039
- 质量证书 – 批号 23721040
- 质量证书 – 批号 23621058
- 质量证书 – 批号 02521023
- 质量证书 – 批号 30920012
- 质量证书 – 批号 06220019
- 质量证书 – 批号 28219029
- 质量证书 – 批号 27719064
- 质量证书 – 批号 22419020
- 质量证书 – 批号 19619019
- 质量证书 – 批号 07019048
- 质量证书 – 批号 32018057
- 质量证书 – 批号 31618049
- 质量证书 – 批号 21118039