Axygen® 96孔聚丙烯PCR微孔板,适用于ABI,低型,半裙边,透明,非灭菌
产品编号PCR-96-LP-AB-C
Axygen® 96孔低型PCR微孔板适用于ABI实时荧光定量PCR仪和测序仪。低型设计有助于更快、更高效地完成PCR反应。超薄且均匀的孔壁可实现精确的热传递,获得最佳结果。可用8/12联盖、Axymat或封板膜密封。
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | PCR-96-LP-AB-C |
| 数量/包 | 25 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 低型 |
| 孔形状 | 圆形 |
| 孔容积 | 100 µL |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 23726054
- 质量证书 – 批号 23626135
- 质量证书 – 批号 16926044
- 质量证书 – 批号 16326002
- 质量证书 – 批号 16126006
- 质量证书 – 批号 15926081
- 质量证书 – 批号 15526006
- 质量证书 – 批号 13326009
- 质量证书 – 批号 07226043
- 质量证书 – 批号 07126078
- 质量证书 – 批号 07026083
- 质量证书 – 批号 06926069
- 质量证书 – 批号 06826117
- 质量证书 – 批号 22925012
- 质量证书 – 批号 22725025
- 质量证书 – 批号 22525024
- 质量证书 – 批号 22425050
- 质量证书 – 批号 22125012
- 质量证书 – 批号 21925018
- 质量证书 – 批号 16725069
- 质量证书 – 批号 16525015
- 质量证书 – 批号 16425020
- 质量证书 – 批号 16325024
- 质量证书 – 批号 15825005
- 质量证书 – 批号 15625044
- 质量证书 – 批号 15425011
- 质量证书 – 批号 14325026
- 质量证书 – 批号 33924034