text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat® コラーゲン IV 60 mm培養用ディッシュ、TC処理済、5/パック、20/ケース

Product Number354416

E-mail
Corning BioCoat 製品は、様々な初代細胞や形質転換細胞を、無血清もしくは血清添加培地で培養する際に、細胞接着や増殖を促進する理想的な手段です。Corning ではコーティングのカスタムオーダーも承っております。

使用期限:出荷から3か月以上


Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


Details
Product Number   354416
パック入数   5 / パック  
ケース入数   20 / ケース  
ブランド   Corning®  
培養面積   21.3 cm²  
ストレージ   2° - 8°C  
表面コーティング   コラーゲン IV  
Specifications Documents