text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® 60 mm TC-treated Cell Culture Dish, Sterile, 20/Pack, 500/Case

Product Number353002

E-mail
実寸 - 54.81 mm O.D. x 13.26 mm
  • 平坦で透明なポリスチレン表面で、顕微鏡でゆがみなく細胞を見ることができます。
  • 真空ガスプラズマ処理された均一な化学表面は細胞接着を促進します。
  • ノンパイロジェニックです。
  • 滅菌済みです。
  • 包装はピールオープンタイプ、メディカルスタイルのバッグです。
  • クリスタルグレードのバージンポリスチレンです。

  • Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

    詳細はこちら。

    One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


    $360.10 per case

    Details
    Product Number   353002
    パック入数   20 / パック  
    ケース入数   500 / ケース  
    ブランド   Falcon®  
    ディッシュスタイル   ペトリ  
    ペトリディッシュスタイル   60 mm  
    表面処理   細胞培養表面処理  
    培養面積   21.29 cm²  
    推奨培地容量   6 - 7 mL  
    直径   60 mm  
    外径   54.81 mm  
    滅菌   あり  
    Dish Type   Stackable  
    Vented   あり  
    Specifications Documents