text.skipToContent text.skipToNavigation

トランズウェルクリアー12ウェル3.0μm細胞培養表面処理済み、滅菌済み

Product Number3462

E-mail

• 細胞接着に最適な処理が施されています。
• 12ウェルプレートに12個のインサートがセットされています。4プレート/ケースです。
• 位相差顕微鏡で細胞をはっきりと見ることができます。
• 滅菌済みです。


Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥38,200 per case

Details
Product Number   3462
パック入数   12 / パック  
ケース入数   48 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   12 ウェル  
プレート色   クリア  
ウェルボトム   フラット  
ボトムの色   クリア  
ウェル形状   ラウンド  
培養面積   1.12 cm²  
推奨培地ウェル容量   1.5 mL  
推奨培地インサート容量   0.5 mL  
表面処理   細胞培養表面処理  
滅菌   あり  
メンブレン材質   ポリエチレンテレフタレート(PET)  
メンブレン孔サイズ   3 µm  
名目孔密度   2x10⁶ pores per cm²  
メンブレン直径   12 mm  
フタ付き   Yes  
Specifications Documents
Compatible Accessories
Costar® 12-well Clear TC-treated Multiple Well Plates, Individually Wrapped, Sterile
8-Channel Adapter for the Corning® Vacuum Aspirator

8-Channel Adapter for the Corning® Vacuum Aspirator

4931

Less than 10 in Stock

$318.45 per case
Corning® Vacuum Aspirator

Corning® Vacuum Aspirator

4930

Less than 10 in Stock

$568.24 per case