text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® CellBIND® 1536孔黑色/透明底低基底聚苯乙烯微孔板,平顶,20/袋,不带盖,无菌

产品编号3833

电子邮件
  • 无标志或印字,改善了热密封,便于移液操作
  • 低基底设计,可实现最佳的底读检测灵敏度
  • 光学透明平底便于直接使用显微镜观察
  • 可用于顶读和底读酶标仪
  • 经过Corning® CellBIND® 表面处理,可达到最佳的细胞粘附性能
  • 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原
  • 由于荧光本底低且信号强度更高,具有极佳的信号动态范围出色的平整度,最大限度减少板内和板间差异平底孔,可与自动分液系统兼容,如PerkinElmer FlexDrop™工作体积不超过10 µL

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   3833
Qty./Pk   20 / Pk  
Qty./Cs   100 / Cs  
Brand   Corning®  
Plate Format   1536-well  
Plate Feature   Smooth top  
Plate Color   Black  
Well Bottom   Flat  
Well Bottom Color   Clear  
Well Volume   12.5 µL  
Cell Growth Area   0.03 cm²  
Recommended Medium Well Volume   8 - 5 µL  
Recommended Working Volume   up to 8 µL  
Sterile   Yes  
Lids Included   No  
产品规格文件