Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® Polyester Microplate Sealing Tape, Nonsterile
Product Number4612
(This is the suggested replacement for 3095)
精度が必要なELISAアッセイにおいて、均一な接着性は効率的なプレート全体のエッジエフェクトを避けるためにウェル間のシーリングを提供します。細胞培養マイクロプレートでの短時間の培養、輸送、溶液のコンタミネーションを避けるためのシーリングにも適しています。
(3095の代替品として推奨しています。)
- 短期、長期の保存における簡単なアプリケーションで、楽に剥がすことができます。
- 一般的なELISAとその他のアッセイに適しています。
- 蒸発と濃縮を最小化するための密閉性を提供します。
- -40°Cから+120°Cでの使用に適しています。
- テープは透明で、穴をあけることはできません。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4612 |
| パック入数 | 100 / パック |
| ケース入数 | 500 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents