text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96孔白色聚苯乙烯高结合力Stripwell™ 微孔板,25/袋,不带盖,非灭菌

产品编号3923

电子邮件

This is the suggested replacement for 3913. 


  • 可用于各种实验室分析
  • 平底板条易于拆分,并预先组装在板条框架中,每个孔都能在拆分后重新装回板中
  • 白色孔有助于增强发光信号,具有低背景发光和荧光,且可避免孔间串扰
  • 高结合力表面可结合带有离子基团和/或疏水区的中等 (>10kD) 和大生物分子。结合能力约为400至500ng IgG/cm²。适用于免疫分析
  • 建议工作体积为75至200 µL
  • 1X8板条只能以一个方向装入板条框架中,可避免装错方向

选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   3923
数量/包   25 /包  
数量/箱   100 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   96孔联排孔  
平板特性   8孔联排管  
平板颜色   白色  
孔底   扁平  
孔容积   360 µL  
建议工作容积   75-200 µL  
表面处理   高结合  
无菌   否  
含盖   没有  
Product Material   聚苯乙烯  
应用   诊断  
产品规格文件