Corning® 96孔透明平底黑色聚苯乙烯微孔板,多聚-D-赖氨酸包被,20/袋,带盖,无菌条件下生产
产品编号3842
- 孔底比传统聚苯乙烯微孔板薄60%,具有更低的背景荧光,最低可读340 nm波长
- 不透明板壁可避免孔间串扰
- 光学透明平底便于直接使用显微镜观察
- 可用于顶读和底读酶标仪
- 平底,总体积为360 µL
- 建议工作体积为75至200 µL
- 多聚-D-赖氨酸包被,可促进细胞粘附
- 带凝结环的单向板盖,有助于减少污染
- 无菌 (无菌组装) 且经认证无热原
- 大包装,20/袋
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3842 |
| 数量/包 | 20 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 黑色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 360 µL |
| 细胞生长面积 | 0.32 cm² (近似值) |
| 建议中等孔容积 | 100 - 200 µL |
| 建议工作容积 | 75-200 µL |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 是 |
| Surface Coating | Poly-D-Lysine |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 19126001
- 质量证书 – 批号 04726001
- 质量证书 – 批号 15725001
- 质量证书 – 批号 30924001
- 质量证书 – 批号 15724001
- 质量证书 – 批号 11823001
- 质量证书 – 批号 11423001
- 质量证书 – 批号 04523001
- 质量证书 – 批号 29722001
- 质量证书 – 批号 02522001
- 质量证书 – 批号 33721001
- 质量证书 – 批号 25021001
- 质量证书 – 批号 05021001
- 质量证书 – 批号 34220001
- 质量证书 – 批号 07020001
- 质量证书 – 批号 23519001
- 质量证书 – 批号 21419001
- 质量证书 – 批号 01419001
- 质量证书 – 批号 28218001
- 质量证书 – 批号 16218001
- 质量证书 – 批号 31917001
- 质量证书 – 批号 12817001
- 质量证书 – 批号 31916001
- 质量证书 – 批号 08816001
- 质量证书 – 批号 29215001
- 质量证书 – 批号 07015001
- 质量证书 – 批号 00215001
- 质量证书 – 批号 23714001
- 质量证书 – 批号 20914001
- 质量证书 – 批号 10414001