Corning® 96-well Clear Round Bottom Polypropylene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lids, Nonsterile
产品编号3365
(This is the suggested replacement for 3371)
- Feature uniform skirt heights for greater robotic gripping surface
- Solvent resistant polypropylene provides compatibility with many common organic solvents (e.g., DMSO, ethanol, methanol)
- DNase- and RNase-free
- Total volume is 360 µL; recommended working well volume is 75 to 200 µL
- Without lids; lids, sealing mats and tapes supplied separately
已添加至购物车
现货
详情
| 产品编号 | 3365 |
| Qty./Pk | 25 / Pk |
| Qty./Cs | 100 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Plate Format | 96-well |
| Plate Feature | Standard |
| Plate Color | Clear |
| Well Bottom | Round |
| Well Volume | 330 µL |
| Recommended Working Volume | 75-200 µL |
| Surface Treatment | Not Treated |
| Sterile | No |
| Lids Included | No |
| Product Material | Polypropylene |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 20426000
- 质量证书 – 批号 20326000
- 质量证书 – 批号 20226000
- 质量证书 – 批号 19926000
- 质量证书 – 批号 19826000
- 质量证书 – 批号 14226000
- 质量证书 – 批号 14126000
- 质量证书 – 批号 14026000
- 质量证书 – 批号 13926000
- 质量证书 – 批号 11426000
- 质量证书 – 批号 11326000
- 质量证书 – 批号 11226000
- 质量证书 – 批号 09126000
- 质量证书 – 批号 07226000
- 质量证书 – 批号 07126000
- 质量证书 – 批号 07026000
- 质量证书 – 批号 06926000
- 质量证书 – 批号 06826000
- 质量证书 – 批号 06626000
- 质量证书 – 批号 04426000
- 质量证书 – 批号 04326000
- 质量证书 – 批号 04126000
- 质量证书 – 批号 01526000
- 质量证书 – 批号 01426000
- 质量证书 – 批号 01326000
- 质量证书 – 批号 01226000
- 质量证书 – 批号 34625000
- 质量证书 – 批号 34525000
- 质量证书 – 批号 34425000
- 质量证书 – 批号 34325000