text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning 96ウェルハイコンテントスクリーニング用マイクロプレート, フィルムボトム

E-mail

非常に透明度の高いフィルムは、プレート全体とウェル内の平滑性にすぐれ、高解像度細胞イメージングに理想的です。マイクロプレートとフィルムはサイクリックオレフィンコポリマー(COC)を使用しており、優れた光学特性を備えています。

  • COC製なので、広い範囲の薬品(DMSOを含む)に耐性があり、丈夫です
  • 非常に透明度の高いフィルムは顕微鏡イメージングに適しています
  • ウェル間とウェル内のフィルムボトムの平滑性はそれぞれ50 µmおよび10 µm以内と、ハイコンテントスクリーニングに最適化されています
  • 自家蛍光と複屈折が低く保たれています

Choose your specification

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
4517 Corning® ハーフエリア 96ウェル ローベース COCフィルムボトム プレート 黒 細胞培養表面処理 フタ付   20 / パック     20 / ケース     Corning®   ¥54,290 per case
4680 Corning® 96-well Half Area High Content Imaging Film Bottom Microplate, with Lid ¥39,590 per case