Corning® BioCoat®ゼラチン96ウェル透明平底TC処理済マイクロプレート、フタ付き、5枚/ケース
Product Number354689
Corning BioCoat 製品には多様なコート済み製品があり、様々な初代細胞や形質転換細胞を、無血清もしくは血清添加培地で培養する際に、細胞接着や増殖を促進する理想的な手段です。Corning ではコーティングのカスタムオーダーも承っております。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥12,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 354689 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 5 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 培養面積 | 0.32 cm² |
| 表面コーティング | ゼラチン |
Specifications Documents