Corning® BioCoat® Poly-L-Lysine 96-well Clear TC-treated Flat Bottom Microplate, with Lid, 5/Case
产品编号354516


Corning BioCoat products come in a variety of pre-coated options and are an ideal solution for enhanced cell attachment and growth of a variety of primary cells and transformed cells in serum-free or serum-containing cultures. Corning offers custom coating capabilities.

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 354516 |
Qty./Pk | 5 / Pk |
Qty./Cs | 5 / Cs |
Brand | Corning® |
Cell Growth Area | 0.32 cm² |
Storage | 4°- 30°C |
Surface Coating | Poly-L-Lysine |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 10425006
- 质量证书 – 批号 04325008
- 质量证书 – 批号 32624004
- 质量证书 – 批号 26124019
- 质量证书 – 批号 31723014
- 质量证书 – 批号 06523057
- 质量证书 – 批号 26622015
- 质量证书 – 批号 16122017
- 质量证书 – 批号 03622017
- 质量证书 – 批号 28121008
- 质量证书 – 批号 03621019
- 质量证书 – 批号 25820007
- 质量证书 – 批号 19120008
- 质量证书 – 批号 15320008
- 质量证书 – 批号 32619007
- 质量证书 – 批号 24219008
- 质量证书 – 批号 07419015
- 质量证书 – 批号 12418009
- 质量证书 – 批号 26517017
- 质量证书 – 批号 09717011
- 质量证书 – 批号 23916012
- 质量证书 – 批号 28915016
- 质量证书 – 批号 28215032
- 质量证书 – 批号 14915015
- 质量证书 – 批号 06614022