Axygen® 96-well Polyethylene Cluster Tube 8-Cap Strips, Sterile, 120 Strips/Pack, 5 Packs/Case
产品编号MTS-8CP-C-S

Axygen® 1.1 mL 96 well Mini tubes are designed to fit an ANSI/SLAS 1-2004: Microplates - Footprint Dimensions compatible rack and are designed to be sealed with 8-strip or 12-strip plug caps.
- Available in 0.65 mL single MiniTube or 1.1 mL single MiniTube and 8-tube or 12-tube strip formats
- 96 well rack footprint compatible with Beckman Coulter®, Tecan® and other robotic workstations
- One-way lid design, in conjunction with alpha-numeric grid, ensures positive sample identification
已添加至购物车
缺货
详情
产品编号 | MTS-8CP-C-S |
Qty./Pk | 120 / Pk |
Qty./Cs | 600 / Cs |
Brand | Axygen® |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 07625000
- 质量证书 – 批号 24123000
- 质量证书 – 批号 11722000
- 质量证书 – 批号 00522000
- 质量证书 – 批号 30721000
- 质量证书 – 批号 20321000
- 质量证书 – 批号 22819000
- 质量证书 – 批号 20217000
- 质量证书 – 批号 07217000
- 质量证书 – 批号 31114000
- 质量证书 – 批号 33013452
- 质量证书 – 批号 26013452
- 质量证书 – 批号 14510041
- 质量证书 – 批号 Generic
- 质量证书 – 批号 1450041
- 质量证书 – 批号 120919-000
- 质量证书 – 批号 120814-000
- 质量证书 – 批号 120627-000
- 质量证书 – 批号 120314-000
- 质量证书 – 批号 110920-000
- 质量证书 – 批号 110114-000
- 质量证书 – 批号 110114-00
- 质量证书 – 批号 101213-000
- 质量证书 – 批号 101201-000
- 质量证书 – 批号 100504-000
- 质量证书 – 批号 100415-000
- 质量证书 – 批号 100215-000