text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® ポリスチレン ラウンドボトムチューブ

E-mail

  • 公表されている多くの手法およびプロトコールにおいて、使用されています。
  • ツーポジションスナップキャップはサンプルロスを防ぎ、操作性に優れています。
  • 滅菌済み、パイロジェンテストで 0.1EU/mL 以下であることを確認済み(カタログ番号352008は非滅菌です)

安定した研究結果の基盤を提供

  • 研究室の液体試料保持の用途で信頼性を提供します。
  • ポリスチレンチューブは透明度が高く、チューブ内のサンプル観察に適しています。
  • ツーポジション スナップキャップ、厚く丈夫なチューブ本体および独自の構造により、安全で確実な密閉を保証します。
  • メディカルスタイルの包装材を使用した個別包装により、無菌状態で使用できます。
  • 最大遠心強度1,400 RCF(RCFは相対遠心力を示し、正しいクッションと安全措置を施した適切なローターを用いて比重1.0の物質にかかるGを測定したものです。0℃以下の温度において、有機溶剤を使用したチューブのRCFレーティングは低くなる場合があります。)
  • チューブサイズはおおよその大きさです。

仕様を選択してください。

View Product


Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Price Unit Size
352027 Falcon® 8 mL Round Bottom Polystyrene Test Tube, with Blue Screw Cap, Sterile, 125/Pack, 1000/Case   125 / Pk     1000 / Cs     Falcon®   ¥105,400 per case