Axygen® 1.5mL自立式螺旋盖微量离心管和管盖,带O型圈,聚丙烯,透明盖,非灭菌
产品编号SCT-150-SS-C

Axygen® 1.5 mL自立式螺旋盖离心管配有密封紧密的螺旋盖。
- 可承受的最大RCF为20,000 x g
- 螺旋盖带O型圈,可确保有效密封并防止蒸发
- 不含RNase/DNase,无热原
已添加至购物车
详情
产品编号 | SCT-150-SS-C |
数量/包 | 500 /包 |
数量/箱 | 4000 /箱 |
品牌 | Axygen® |
容量 | 1.5 mL |
管子式样 | 微量离心机 |
顶部式样 | 螺旋盖 |
最高RCF | 20000 xg |
刻度 | 没有 |
Color | Clear |
Cap Style | Screw cap |
Cap Color | Clear |
Sterile | Non |
Self Standing | Oui |
Application | Diagnostics |
Product Material | Polypropylene |
产品规格文件