Axygen® 1000 µL通用带滤芯吸头,宽口,透明,无菌,盒装,100个吸头/盒,10盒/包,5包/箱
产品编号TF-1005-WB-R-S
(TF-1005-WB-L-R-S的推荐替代产品)
Axygen® 带滤芯防气溶胶吸头极其适合DNA扩增和微生物学应用,在这些应用中,极微量的污染便会导致结果失效。滤芯可以在吸头内形成物理屏障,抑制并阻挡气溶胶,从而防止样本间的交叉污染。每个聚乙烯滤芯均不含DNA抑制剂,采用自动操作方式插入吸头,以避免核酸酶污染。这种吸头采用带盖的底部密封吸头盒包装,以防止污染,并可提供灭菌形式。
- 不含RNase/DNase
- 无热原
- 宽口
- 无菌
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TF-1005-WB-R-S |
| Qty./Pk | 1000 / Pk |
| Qty./Cs | 5000 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Packaging Format | 100 Tips/Rack, 10 Racks/Pk, 5 Packs/Cs |
| Capacity | 1000 µL |
| Volume Range | 100 - 1000 µL |
| Filter | Yes |
| 无菌 | 是 |
| 可高压灭菌 | 没有 |
| Color | Clear |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 28025096
- 质量证书 – 批号 27325096
- 质量证书 – 批号 25825096
- 质量证书 – 批号 18125096
- 质量证书 – 批号 15825096
- 质量证书 – 批号 11425096
- 质量证书 – 批号 07725096
- 质量证书 – 批号 06725096
- 质量证书 – 批号 33924096
- 质量证书 – 批号 28924096
- 质量证书 – 批号 26124096
- 质量证书 – 批号 14824096
- 质量证书 – 批号 11324096
- 质量证书 – 批号 09324096
- 质量证书 – 批号 05724096
- 质量证书 – 批号 02924096
- 质量证书 – 批号 02524096
- 质量证书 – 批号 01024096
- 质量证书 – 批号 33123096
- 质量证书 – 批号 32723096
- 质量证书 – 批号 24223096
- 质量证书 – 批号 21923096
- 质量证书 – 批号 21423096
- 质量证书 – 批号 18423096
- 质量证书 – 批号 27022096
- 质量证书 – 批号 26522096
- 质量证书 – 批号 26222096
- 质量证书 – 批号 25822096
- 质量证书 – 批号 25222096
- 质量证书 – 批号 24822096