text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 10 mL大容量移液器吸头,透明,非灭菌,大包装,100个吸头/包,20包/箱

产品编号T-10ML-C

电子邮件

Axygen® 通用吸头适用于多种单通道和多通道移液器,可与大多数常见品牌的移液器兼容。这种聚丙烯吸头无热原且经认证不含RNase/DNase。提供Maxymum Recovery、收尖、Eppendorf型、非灭菌、灭菌、不带滤芯以及其他规格,满足特殊应用需求。柔性壁和内部密封圈可确保紧密配合,只需较小的力即可装载和推出。

  • 这种聚丙烯吸头无热原且经认证不含RNase/DNase。
  • 无热原
  • 适用于Gilson P10 mL和MLA移液器

  • 选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。

    了解更多。

    生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


    详情
    产品编号   T-10ML-C
    数量/包   100 /包  
    数量/箱   20 /箱  
    品牌   Axygen®  
    包装规格   100个吸头/包,20包/箱  
    容量   10 mL  
    过滤器   No  
    无菌   否  
    可高压灭菌   Yes  
    颜色   透明  
    产品规格文件