Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 20 µL Maxymum Recovery® 超微量移液器吸头,不带滤芯,透明,大包装,1000个吸头/包,20包/箱
产品编号T-400-L

Axygen® 通用吸头适用于多种单通道和多通道移液器,可与大多数常见品牌的移液器兼容。这种聚丙烯吸头不含RNase/DNase且无热原。提供Maxymum Recovery、斜尖、Eppendorf型、非灭菌、灭菌、不带滤芯以及其他规格,满足特殊应用需求。柔性壁和内部密封圈可确保紧密配合,只需较小的力即可装载和推出。
- 这种聚丙烯吸头无热原且不含RNase/DNase。
- 无热原
- Maxymum Recovery技术可实现超低滞留和高产量
已添加至购物车
详情
产品编号 | T-400-L |
数量/包 | 1000 /包 |
数量/箱 | 20000 /箱 |
品牌 | Axygen® |
包装规格 | 1,000支吸头/包,20包/箱 |
容量 | 20 µL |
容积范围 | 0.5 - 20 µL |
过滤器 | 没有 |
Sterile | No |
Autoclavable | Yes |
颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 13025078
- 质量证书 – 批号 11225811
- 质量证书 – 批号 08825078
- 质量证书 – 批号 07625078
- 质量证书 – 批号 06825811
- 质量证书 – 批号 34524811
- 质量证书 – 批号 19224536
- 质量证书 – 批号 18424536
- 质量证书 – 批号 02424811
- 质量证书 – 批号 30323536
- 质量证书 – 批号 24823811
- 质量证书 – 批号 22023811
- 质量证书 – 批号 09423536
- 质量证书 – 批号 09323536
- 质量证书 – 批号 08923536
- 质量证书 – 批号 07323811