text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 10 µL微量移液器吸头,不带滤芯,透明,加长,大包装

产品编号TXL-10

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。
电子邮件


Axygen® 通用吸头适用于多种单通道和多通道移液器。这种聚丙烯吸头无热原且经认证不含RNase/DNase。提供Maxymum Recovery、斜尖、Eppendorf型、非灭菌、灭菌、不带滤芯以及其他规格,满足特殊应用需求。柔性壁和内部密封圈可确保紧密配合,只需较小的力即可装载和推出。

  • 这种聚丙烯吸头无热原且经认证不含RNase/DNase。
  • 无热原
  • 微量
  • Maxymum Recovery技术可实现超低滞留


  • 散装手工吸头的树脂使用量比盒装产品平均减少88%。


    详情
    产品编号   TXL-10
    数量/包   1000 /包  
    数量/箱   20000 /箱  
    品牌   Axygen®  
    包装规格   1,000支吸头/包,20包/箱  
    容量   10 µL  
    容积范围   0.1 - 10 µL  
    过滤器   没有  
    无菌   否  
    可高压灭菌   是  
    カラー   クリア  
    产品规格文件