Axygen® 200 µL Maxymum Recovery® 通用移液器吸头,斜尖,透明,无菌,盒装
产品编号T-200-C-L-R-S
Axygen® 通用吸头适用于多种单通道和多通道移液器,可与大多数常见品牌的移液器兼容。这种聚丙烯吸头无热原且经认证不含RNase/DNase。提供Maxymum Recovery、斜尖、Eppendorf型、非灭菌、灭菌、不带滤芯以及其他规格,满足特殊应用需求。柔性壁和内部密封圈可确保紧密配合,只需较小的力即可装载和推出。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | T-200-C-L-R-S |
| 数量/包 | 960 /包 |
| 数量/箱 | 4800 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 包装规格 | 96支吸头/盒,10盒/包,5包/箱 |
| 容量 | 200 µL |
| 容积范围 | 1 - 200 µL |
| 过滤器 | No |
| 无菌 | 是 |
| 可高压灭菌 | No |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 24426001
- 质量证书 – 批号 22426001
- 质量证书 – 批号 17026001
- 质量证书 – 批号 13026001
- 质量证书 – 批号 11626001
- 质量证书 – 批号 09126001
- 质量证书 – 批号 07526402
- 质量证书 – 批号 06126001
- 质量证书 – 批号 02426001
- 质量证书 – 批号 36125001
- 质量证书 – 批号 34025001
- 质量证书 – 批号 32625001
- 质量证书 – 批号 30725295
- 质量证书 – 批号 28525001
- 质量证书 – 批号 27525402
- 质量证书 – 批号 27125001
- 质量证书 – 批号 26725402
- 质量证书 – 批号 25125001
- 质量证书 – 批号 23825001
- 质量证书 – 批号 23625295
- 质量证书 – 批号 23425295
- 质量证书 – 批号 17925001
- 质量证书 – 批号 16725295
- 质量证书 – 批号 14525001
- 质量证书 – 批号 12825402
- 质量证书 – 批号 12625402
- 质量证书 – 批号 09725001
- 质量证书 – 批号 06925001
- 质量证书 – 批号 05725001
- 质量证书 – 批号 05425001