Axygen® 20 µL通用带滤芯吸头,带盒,透明,无菌,盒装,96个吸头/盒,10盒/包,5包/箱
产品编号TF-20-R-S
Axygen® 带滤芯防气溶胶吸头极其适合DNA扩增和微生物学应用,在这些应用中,极微量的污染便会导致结果失效。滤芯可以在吸头内形成物理屏障,抑制并阻挡气溶胶,从而防止样本间的交叉污染。每个聚乙烯滤芯均不含DNA抑制剂,采用自动操作方式插入吸头,以避免核酸酶污染。这种吸头采用带盖的底部密封吸头盒包装,以防止污染,并可提供灭菌形式。
- 不含RNase/DNase
- 无热原
- 无菌
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TF-20-R-S |
| 数量/包 | 960 /包 |
| 数量/箱 | 4800 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 包装规格 | 96支吸头/盒,10盒/包,5包/箱 |
| 容量 | 20 µL |
| 容积范围 | 0.5 - 20 µL |
| 应用 | 诊断 |
| 过滤器 | Yes |
| 无菌 | 是 |
| 可高压灭菌 | No |
| Product Material | 聚丙烯 |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 28926001
- 质量证书 – 批号 27726001
- 质量证书 – 批号 24126001
- 质量证书 – 批号 19926001
- 质量证书 – 批号 16626001
- 质量证书 – 批号 16026402
- 质量证书 – 批号 14626295
- 质量证书 – 批号 13326001
- 质量证书 – 批号 11326001
- 质量证书 – 批号 11026402
- 质量证书 – 批号 10626402
- 质量证书 – 批号 08826001
- 质量证书 – 批号 05326402
- 质量证书 – 批号 02826001
- 质量证书 – 批号 00426295
- 质量证书 – 批号 35025295
- 质量证书 – 批号 34925295
- 质量证书 – 批号 34225295
- 质量证书 – 批号 33625001
- 质量证书 – 批号 32325001
- 质量证书 – 批号 30125001
- 质量证书 – 批号 28925001
- 质量证书 – 批号 27225001
- 质量证书 – 批号 27025001
- 质量证书 – 批号 26825001
- 质量证书 – 批号 22325001
- 质量证书 – 批号 22225001
- 质量证书 – 批号 18925001
- 质量证书 – 批号 18025001
- 质量证书 – 批号 16125295