Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 384孔吸头,黑色,30µL,不带滤芯,非灭菌,SLAS标准吸头盒
产品编号LT-384-BK-R
Axygen® 吸头品种齐全,可用于Molecular Device Liberty自动化系统。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。不含RNase/DNase且无热原,提供非灭菌、无菌、不带滤芯和带滤芯规格。黑色聚丙烯吸头可提供384孔形式,适用于Molecular Device FLIPR Liberty 384工作站。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LT-384-BK-R |
| 数量/包 | 3840 /包 |
| 数量/箱 | 19200 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 系列 | LT |
| 模型 | Liberty |
| 吸头特性 | Standard |
| 吸头形状 | 圆形 |
| 吸头 | Standard |
| 兼容性 | Molecular Devices Liberty |
| 结合模型使用 | Molecular Devices |
| 包装 | 符合SBS标准的盒 |
| 包装配置 | Single Rack |
| 包装规格 | 10盒/包,5包/箱 |
| 吸头规格 | 384支吸头/盒 |
| 件/箱 | 50 Racks/Case |
| 最大容量/孔 | 30 µL |
| 过滤器 | No |
| 无菌 | 否 |
| 可高压灭菌 | No |
| 颜色 | 黑色 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 28526086
- 质量证书 – 批号 27226018
- 质量证书 – 批号 25726132
- 质量证书 – 批号 22226101
- 质量证书 – 批号 20826086
- 质量证书 – 批号 19126079
- 质量证书 – 批号 19126058
- 质量证书 – 批号 15926112
- 质量证书 – 批号 13826097
- 质量证书 – 批号 12726044
- 质量证书 – 批号 11726123
- 质量证书 – 批号 11726114
- 质量证书 – 批号 11226039
- 质量证书 – 批号 15825008
- 质量证书 – 批号 15825003
- 质量证书 – 批号 14025025
- 质量证书 – 批号 13925004
- 质量证书 – 批号 28124010
- 质量证书 – 批号 17724001
- 质量证书 – 批号 09424034
- 质量证书 – 批号 05124046
- 质量证书 – 批号 26323024
- 质量证书 – 批号 03123011
- 质量证书 – 批号 03123007
- 质量证书 – 批号 02523002
- 质量证书 – 批号 02023052
- 质量证书 – 批号 22022008
- 质量证书 – 批号 20922032
- 质量证书 – 批号 06122026
- 质量证书 – 批号 32720027