text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX®ディスポーザブルショーティメスピペット、マルチパック、綿栓入、滅菌済、50.0ml

Product Number7078B-50

E-mail
マルチパックには、バックの開口部にカラーコードが印刷されています。すべてのピペットにはマイナス目盛がついており、規格以上の容量を確保しています。すべての製品の箱入り数は重量基準から計算した概数になります。

¥33,330 per case

Server Error Page | Life Sciences China Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: 2132f969-9557-4f14-a9d9-d73fdc669f6c

Details
Product Number   7078B-50
パック入数   25 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   50 mL  
ピペットスタイル   セロロジカル  
チップ形状   ラウンド  
特長   ディスポーザブル  
目盛りの間隔   0.5 mL  
マイナス目盛り   7 mL  
パッケージング   マルチパック  
長さ   358 mm (approx.)  
Specifications Documents