经过处理以达到最佳的细胞粘附性能
- 一体式无缝结构
- 所有滚瓶均印有批号,有助于确保产品可追溯性
- 无菌
- 无热原
| 产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3907 | Corning® CellBIND® 850cm²聚苯乙烯滚瓶,带易握式盖,2/袋,40/箱 | 2 /包 | 40 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
| 430195 | Corning® 490cm²聚苯乙烯滚瓶,带密封盖,2/袋,40/箱 | 2 /包 | 40 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
| 430699 | Corning® 1750cm²聚苯乙烯滚瓶,带易握式盖,10/袋,20/箱 | 10 /包 | 20 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
| 430849 | Corning® 850cm²聚苯乙烯滚瓶,带易握式盖,2/袋,40/箱 | 2 /包 | 40 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
| 430851 | Corning® 850cm²聚苯乙烯滚瓶,带易握式盖,5/袋,40/箱 | 5 /包 | 40 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
| 431133 | Corning® 850cm²聚苯乙烯滚瓶,带易握式盖,20/袋,20/箱 | 20 /包 | 20 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
| 431198 | Corning® 850cm²聚苯乙烯滚瓶,带易握式透气盖,2/袋,40/箱 | 2 /包 | 40 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
| 431321 | Corning® 850cm²聚苯乙烯滚瓶,带易握式盖,22/袋,44/箱 | 22 /包 | 44 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
| 431329 | Corning® CellBIND® 850cm²聚苯乙烯滚瓶,带易握式透气盖,2/袋,40/箱 | 2 /包 | 40 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
| 431344 | Corning® CellBIND® 850cm²聚苯乙烯滚瓶,带易握式盖,22/袋,44/箱 | 22 /包 | 44 /箱 | Corning® | N/A | per case |