text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® 96-well Multiwell Insert System with 1.0 µm Pore Translucent PET Membrane, with Feeder Tray and Lid, 5/Case

Product Number351131

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


Falcon 96マルチウェルインサートシステムは、セルベースアッセイにおける成分の、マニュアルおよびロボティックスクリーニングの両方に適したプラットフォームです。

保管;室温保管、直射日光は避けてください。

  • オートメーションに互換性のあるデザイン
  • 多くのロボットおよびリキットハンドリング機器に対応したフォーマットです。
  • サンプルが回収可能
  • Falcon 96 スクウェアウォール、アングルボトムプレートは、底に傾斜がついており、さらに効率よくサンプルを回収することができます。
  • 高い再現性
  • 一体型のフィーダートレイにより、単層の増殖がウェル間で均一になります。
  • あらゆるアッセイに使用可能—輸送研究に最適です。
  • 本製品は、Caco-2, MDCK, LLC-PK1などの多くの細胞で、上層から下層、または下層から上層の薬物輸送の測定にご使用いただけます。


  • One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


    Contact Customer Service
    Details
    Product Number   351131
    パック入数   5 / パック  
    ケース入数   5 / ケース  
    ブランド   Falcon®  
    Specifications Documents