Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 微量离心管带环螺旋盖,带O型圈,棕色,聚丙烯,500个/包,8包/箱
产品编号SCO-LP-BR
Axygen® 带环螺旋盖不带O型圈。有多种颜色可选。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | SCO-LP-BR |
| 数量/包 | 500 /包 |
| 数量/箱 | 4000 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 颜色 | 棕色 |
| 无菌 | 否 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 21625032
- 质量证书 – 批号 30122032
- 质量证书 – 批号 20422032
- 质量证书 – 批号 06319032
- 质量证书 – 批号 20318032
- 质量证书 – 批号 11518032
- 质量证书 – 批号 29817032
- 质量证书 – 批号 22917032
- 质量证书 – 批号 07017032
- 质量证书 – 批号 04917032
- 质量证书 – 批号 07615032
- 质量证书 – 批号 02015032
- 质量证书 – 批号 36314032
- 质量证书 – 批号 33314032
- 质量证书 – 批号 29014032
- 质量证书 – 批号 16814032
- 质量证书 – 批号 08014032
- 质量证书 – 批号 03714032
- 质量证书 – 批号 00214032
- 质量证书 – 批号 Generic
- 质量证书 – 批号 110905-032
- 质量证书 – 批号 110831-032
- 质量证书 – 批号 110321-032
- 质量证书 – 批号 110124-032
- 质量证书 – 批号 101207-032
- 质量证书 – 批号 100818-032