Axygen® Microcentrifuge Non-Looped Screw Caps, with O-ring, Orange, Polypropylene, 500 Caps/Pack, 8 Packs/Case
产品编号SCO-O
(Discontinued: SCO-O; Suggested Replacement: None)
Axygen® Screw caps with O-rings. Available in a variety of colors.
已添加至购物车
缺货
详情
| 产品编号 | SCO-O |
| Qty./Pk | 500 / Pk |
| Qty./Cs | 4000 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Color | Orange |
| Sterile | No |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 13826843
- 质量证书 – 批号 08826001
- 质量证书 – 批号 02326001
- 质量证书 – 批号 00426001
- 质量证书 – 批号 35625001
- 质量证书 – 批号 35125843
- 质量证书 – 批号 31625001
- 质量证书 – 批号 30125001
- 质量证书 – 批号 29225001
- 质量证书 – 批号 29125843
- 质量证书 – 批号 24925001
- 质量证书 – 批号 23625001
- 质量证书 – 批号 18225001
- 质量证书 – 批号 17825001
- 质量证书 – 批号 14925001
- 质量证书 – 批号 14625001
- 质量证书 – 批号 12025001
- 质量证书 – 批号 04925001
- 质量证书 – 批号 35124001
- 质量证书 – 批号 33224001
- 质量证书 – 批号 27324001
- 质量证书 – 批号 21224843
- 质量证书 – 批号 13824001
- 质量证书 – 批号 13424843
- 质量证书 – 批号 04524843
- 质量证书 – 批号 03924843