可穿透性细胞培养小室也称为细胞培养小室,是研究贴壁依赖性细胞系和非贴壁依赖性细胞系的重要工具。
您可利用细胞培养小室:
- 生成更接近体内状态的细胞培养环境
- 使得极性细胞以更自然的方式进行代谢,因为可以在细胞顶端和基底端滋养细胞
- 接触式或非接触式细胞共培养
- 使用不同的孔径、膜类型和10 µm厚半透明膜设计多种实验
- 孔径从0.4 µm至8 µm不等
- 经过处理以达到最佳的细胞粘附性能
- 提供多孔板形式
- 必须对膜进行染色以便观察细胞
- 无菌
可穿透性细胞培养小室也称为细胞培养小室,是研究贴壁依赖性细胞系和非贴壁依赖性细胞系的重要工具。
您可利用细胞培养小室:
| 产品编号 | 产品名称 | Qty./Pk | Qty./Cs | Brand | 规格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | Corning® 12 mm Transwell® with 0.4 µm Pore Polycarbonate Membrane Insert, Sterile | 12 / Pk | 48 / Cs | Corning® | N/A | per case | |
| 3402 | 12 mm Transwell® 3.0 µm孔径聚碳酸酯膜小室,无菌 | N/A | per case | ||||
| 3412 | 24 mm Transwell® 0.4 µm孔径聚碳酸酯膜小室,无菌 | N/A | per case | ||||
| 3413 | 6.5 mm Transwell® 0.4 µm孔径聚碳酸酯膜小室,无菌 | N/A | per case | ||||
| 3414 | Corning® 24 mm Transwell® with 3.0 µm Pore Polycarbonate Membrane Insert, Sterile | 6 / Pk | 24 / Cs | Corning® | N/A | per case | |
| 3415 | 6.5 mm Transwell® 3.0 µm孔径聚碳酸酯膜小室,无菌 | N/A | per case | ||||
| 3420 | 75 mm Transwell® 3.0 µm孔径聚碳酸酯膜小室,无菌 | N/A | per case | ||||
| 3421 | 6.5 mm Transwell® 5.0 µm孔径聚碳酸酯膜小室,无菌 | N/A | per case | ||||
| 3422 | 6.5 mm Transwell® 8.0 µm孔径聚碳酸酯膜小室,无菌 | N/A | per case | ||||
| 3428 | 24 mm Transwell® 8.0 µm孔径聚碳酸酯膜小室,无菌 | N/A | per case | ||||
| 7910 | 75 mm Transwell® 0.4 µm孔径聚碳酸酯膜小室,无菌 | N/A | per case |