text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® セルカルチャー マルチフラスコ

E-mail

  • より速く、簡単に多くの細胞を培養できるので、培養効率がアップします。
  • Falcon セルカルチャー マルチフラスコの培養面積は、3層が525 cm²、5層が875 cm² です。

特長

  • 各層への均等な培地配分により、各層で均等な細胞増殖が期待できます。
  • マルチフラスコ内でのミキシングにより、操作時間とコンタミネーションのリスクを軽減させます。
  • 10 mLピペットのアクセスにより、細胞の播種や回収が容易です。
  • 均一な表面処理により、予測可能なスケールアップを実現します。
  • 各フラスコにロット番号が印刷されており、トレーサビリティが向上します。
  • cGMP基準に適合した施設で製造されています。

Choose your specification

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name 数量/包 数量/箱 品牌 Unit Size
353143 Falcon® 525cm² Rectangular Straight Neck Cell Culture Multi-Flask, 3-layer with Vented Cap   2 /包     12 /箱     Falcon®   N/A per case
353144 Falcon® セルカルチャー マルチフラスコ 5層 875cm2 N/A per case